TESCOM™ 44-1700 시리즈 소형 배압 레귤레이터
사양
| 최대 주입구 압력 | 800psig / 55.2bar |
| 제어 압력 범위 | 40-150, 40-300, 100-700, 100-800 psig<br>2.8-10.3, 2.8-20.7, 6.9-48.3, 6.9-55.2 bar<br> |
| 소재 | 바디: 316 스테인리스 강 또는 황동<br>시트: CTFE<br>O-링: Viton®<br>백업 링: Teflon®® |
| 나머지 부품 | 스테인리스 모델: 316 스테인리스 강<br>황동 모델: 황동 및 300 시리즈 스테인리스 강 |
| 운영 온도 | -15°F ~ 140°F / -26°C ~ 60°C |
| 포트 크기 및 유형 | 1/4 NPTF |
| 유량 용량 | Cv = 0.10 |
| 무게 | 2lbs / 0.9kg |
| 추가 정보 | 맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오. |