TESCOM™ 44-1800 시리즈 산업용 압력 조절기

44-1800 시리즈 피스톤 감지 감압 조절기는 최대 2500psig/172bar의 배출 압력의 황동 또는 316 스테인리스 강 구조에서 사용 가능합니다. 범용 테스트 스탠드 및 산업용 장비에서 사용하기에 이상적입니다.

사양

압력 등급최대 인입구 압력: 6000psig/414bar<br>배출구 압력 범위: 0~2500psig/0~172 bar
소재바디: 황동 또는 316 스테인리스 강 <br>보닛: 황동, 300 시리즈 스테인레스 강<br>시트: Teflon®<br>O-링: Viton-A®<br>Back-up Ring: Teflon®
나머지 부품  황동 바디: 황동 및 300 시리즈 스테인리스 강<br>  스테인리스 바디: 316 스테인리스 강
주변 작동 온도 및 유체 매체 온도-15°F~165°F/-26°C~74°C
포트 크기 및 유형1/4 NPTF
유량비배기: Cv = 0.06 <br>자체 배기: Cv = 0.15
무게(게이지 미포함)2lbs/0.9kg
추가 정보맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오.