TESCOM™ 44-2200 시리즈 1단계 레귤레이터

44-2200 시리즈는 5 SCFM / 141 SLPM 미만의 특수, 가연성 및 산업용 가스 유량을 위한 컴팩트, 경량, 고순도 1단계 레귤레이터입니다. 확산 방지 금속 다이어프램 씰을 통해 가스 순도와 무결성을 보장합니다. 실험실과 사용 현장 가스 시스템, 샘플링 시스템, 제로, 범위 및 교정 분석기 가스, 특수 및 산업용 가스 실린더 레귤레이터 및 크로마토그래피 불꽃감지기 연료 공급 장치에 사용하는 데 적합합니다.

사양

최대 주입구 압력400, 3,500psig / 27.6, 241bar
배출구 압력 범위0~25, 0~50, 0~100, 0~250, 0~500psig / 0~1.7, 0~3.4, 0~6.9, 0~17.2, 0~34.5bar
본체 재질316L 스테인리스 강, 황동, Hastelloy® 또는 모넬 금속
시트 재질Teflon®
보닛300 시리즈 스테인리스 강, 황동
다이어프램316 스테인리스 강, Elgiloy®
나머지 부품316 스테인리스 강, 황동, Hastelloy® 또는 모넬 금속
포트 크기 및 유형1/4 NPTF
운영 온도-40°F~165°F/-40°C~74°C
유량 용량3500 psig / 241 bar 인입구: Cv = 0.06<br>400 psig / 27.6 bar 인입구: Cv = 0.15<br>
무게(게이지 미포함)2lbs/0.9kg
추가 정보맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오.