TESCOM™ 44-2800 시리즈 차단 조절기 계측
사양
| 압력 등급 | 최대 인입구 압력: 3000psig / 207bar<br>배출구 압력 범위: 0-25, 0-50, 0-100 및 0-150psig / 0-1.7, 0-3.4, 0-6.9 및 0-10.3bar |
| 바디 및 다이어프램 재질 | 316 스테인리스 강 |
| 마찰 슬리브 재질 | 내측: Teflon®<br>외측: 316 스테인리스 강 |
| 스프링 재질 | Elgiloy® |
| 시트 재질 | CTFE |
| 나머지 부품 | 316 스테인리스 강 |
| 작동 온도 | -40°F~140°F / -40°C~60°C |
| 포트 크기 및 유형 | 1/4 NPTF |
| 유동 용량 | Cv = 0.16 |
| 무게(게이지 미포함) | 3lbs/1.4kg |
| 추가 정보 | 맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오. |