TESCOM™ 44-3200 시리즈 1단 가스 조절기

44-3200 시리즈는 5-50SCFM / 141-1415SLPM의 특수, 가연성 및 산업용 가스 유량을 위한 소형, 고유량, 고순도 1단 조절기입니다. 확산 방지 금속 다이어프램 씰은 가스 순도와 무결성을 보장합니다. 실험실 및 POU(사용점) 가스 시스템, 레이저 보조 및 공진기 가스, 글로브 박스 및 격리 장치에 이상적입니다.

사양

최대 유입구 압력500, 3000psig / 34.5, 207bar
배출구 압력 범위0~25, 0~50, 0~100, 0~150psig/0~1.7, 0~3.4, 0~6.9, 0~10.3, 0~13.8bar
바디 재질황동, 316 스테인리스 강
시트 재질3000psig/207bar 주입구: CTFE<br>500psig/34.5bar 주입구: Teflon®<br>
보닛300 시리즈 스테인리스 강
다이어프램316 스테인리스 강, Elgiloy®
씰Teflon®
시트 리테이너Nitronic 60
나머지 부품316 스테인리스 강
포트 크기 및 유형3/8, 1/2<br>NPTF<br>1/2, 1<br>플랜지
작동 온도-40°F~140°F/-40°C~60°C
유량Cv = 1.0, 1.8(선택 사양)
부하 유형스프링
무게(게이지 미포함)3.5lbs/1.6kg
추가 정보맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오.