TESCOMโข 44-4200 ์๋ฆฌ์ฆ CNG ์๋ ฅ ๋ ๊ทค๋ ์ดํฐ
์ฌ์
| ์๋ ฅ ๋ ์ดํ | ์ต๋ ์ฃผ์ ๊ตฌ ์๋ ฅ: 6000psig/414bar<br>๋ฐฐ์ถ๊ตฌ ์๋ ฅ ๋ฒ์: 0-5000psig/0-345bar |
| ๋ณธ์ฒด ์ฌ์ง | 303 ์คํ ์ธ๋ฆฌ์ค ๊ฐ, 316 ์คํ ์ธ๋ฆฌ์ค ๊ฐ ๋๋ ํฉ๋ |
| ์ฃผ ๋ฐธ๋ธ ์ํธ | CTFE, Teflonยฎ ๋๋ Vespelยฎ |
| O-๋ง | Buna-N, Viton-Aยฎ ๋๋ ์ํธ๋ ํ๋กํ๋ |
| ๋ฐฑ์ ๋ง | Teflonยฎ |
| ๊ฐ์ค์ผ | CTFE ๋๋ Vespelยฎ |
| ๋๋จธ์ง ๋ถํ | 300 ์๋ฆฌ์ฆ ์คํ ์ธ๋ฆฌ์ค, 17-4 PH |
| ์ฃผ๋ณ ์๋ ์จ๋ ๋ฐ ์ ์ฒด ์จ๋ | ๋ถํ ๋ฒํธ ์ ํ๊ธฐ ์ฐธ์กฐ |
| ํฌํธ ํฌ๊ธฐ ๋ฐ ์ ํ | ์ฃผ์ ๊ตฌ ๋ฐ ๋ฐฐ์ถ๊ตฌ ํฌํธ ์ ํ: SAE, NPTF, MS33649<br>์ฃผ์ ๊ตฌ ๋ฐ ๋ฐฐ์ถ๊ตฌ ํฌํธ ํฌ๊ธฐ: 1/4, 1/2, 3/4(NPTF ๋ฐ SAE ์ ์ฉ) |
| ์ ๋ ์ฉ๋ | 1/4 ์ฃผ ๋ฐธ๋ธ: Cv = 0.80 <br>3/8 ์ฃผ ๋ฐธ๋ธ: Cv = 2.0 |
| ๋ถํ ์ ํ | ๋ |
| ๋ฌด๊ฒ | 8.0lbs/3.6kg |
| ์ถ๊ฐ ์ ๋ณด | ๋ง์ถค ๊ฐ์กฐ๋ ์ ์ฒด ์์คํ ์๋ฃจ์ ์ ๋ํด์๋ ํด๋น ์ง์ญ ์์ ์ฌ๋ฌด์์ ๋ฌธ์ํ์ญ์์ค. |