TESCOM™ 44-2600 1단계 레귤레이터
사양
| 압력 등급 | 인입구 압력 범위: 대기압 최대 400 psig / 27.6 bar <br>배입구 압력 범위: 50 mm Hg 절대 - 15 psig / 1.0 bar |
| 소재 | 바디 및 다이어프램: 316 스테인리스 강 <br>시트: Teflon®<br>스프링(메인 밸브): Elgiloy®<br>스프링(바이어스): 316 스테인리스 강<br>나머지 부품: 316 스테인리스 강 |
| 작동 온도 | -40°F~165°F/-40°C~74°C |
| 포트 크기 및 유형 | 1/4 NPTF |
| 유량 | Cv = 0.24 |
| 무게(게이지 미포함) | 2.75lbs/1.2kg |
| 추가 정보 | 맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오. |