TESCOM™ 44-4700 시리즈 산업용 배압 가스 레귤레이터

44-4700 시리즈는 저압 및 대기압 이하 제어를 위한 특수, 가연성 및 산업용 가스를 위한 극도로 민감한 고순도 배압 레귤레이터입니다. 확산 방지 금속 다이어프램 씰이 가스 순도와 누출 무결성을 보장합니다. 분석 시스템, 샘플 시스템 및 파일럿 플랜트에 사용하는 데 적합합니다.

사양

최대 주입구 압력50mm Hg 절대 - 15psig/1bar<br>50mm Hg 절대 - 50psig/3.4bar<br>50mm Hg 절대 - 100psig/6.9bar<br>50mm Hg 절대 - 150psig/10.3bar<br>
소재본체 및 다이어프램: 316 스테인리스 강<br>본넷: 무전해 니켈 도금 황동<br>시트: Teflon®<br>스프링 주 밸브 및 바이어스: 316 스테인리스 강
나머지 부품316 스테인리스 강
주변 작동 온도-40°F~165°F/-40°C~74°C
포트 크기 및 유형1/4, 3/8<br>SAE, NPTF, MS33649, HPIC
유량 용량Cv = 0.04, 0.30 선택사항:
부하 유형스프링
무게2.75lbs/1.2kg
추가 정보맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오.