압력 컨트롤 레귤레이터 TESCOM™ 44-5200 시리즈

44-5200 시리즈는 높은 듀티 사이클 응용 분야를 위해 설계된 컴팩트형 피스톤 감지 감압 레귤레이터입니다. ER5000 전공 제어기와 함께 사용하는 배기 또는 공기 부하에 선택적으로 사용할 수 있습니다. 테스트 장비, 교정 스탠드 및 생산 장비에 사용하기에 이상적입니다.

사양

최대 주입구 압력400 및 3500psig/27.6 및 241bar
배출구 압력 범위  1-25, 1-50, 2-100, 2-250, 5-500, 5-600psig<br>  0.07-1.7, 0.07-3.4, 0.14-6.9, 0.14-17.2, 0.35-34.5, 0.35-41.4bar
소재바디, 피스톤: 316 스테인리스 강 또는 황동 <br>보닛: 300 시리즈 스테인리스 강 또는 황동<br>시트: Vespel®<br>O-링: Viton®<br>필터(40미크론): 316 스테인리스 강
나머지 부품300 시리즈 스테인리스 강 및 황동
운영 온도-15°F~200°F/-26°C~93°C<br>-40°F~400°F/-40°C~204°C의 넓은 온도 범위에 대해서는 TESCOM으로 문의하십시오.
포트 크기 및 유형1/4 NPTF
유량 용량Cv = 0.06, 0.15
부하 유형돔, 공기
무게(게이지 미포함)2lbs/0.9kg
추가 정보맞춤 개조나 완전한 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오.