TESCOM™ 44-7400 CNG 압력 레귤레이터

44-7400 시리즈 고유량, 고압, 스프링식 감압 조절기는 최대 5000psig / 345bar의 출구 압력 및 25-2000 SCFM / 708-56,633 SLPM의 유량을 제공합니다. 황동 또는 스테인리스 강 및 2가지 표준 Cv로 공급됩니다. CNG 분배, 유압 또는 공압 테스트 스탠드에 사용하기에 이상적입니다.

사양

최대 유입구 압력  스테인리스 강: 6000psig / 414bar<br<br>  >  황동: 4500psig / 310bar
배출구 압력 범위  스테인리스 강: 5000psig / 345bar<br<br>  >  황동: 4000psig / 276bar
소재바디: 303 스테인리스 강, 316 스테인리스 강 또는 황동 <br>주 밸브 시트: CTFE, Vespel®<br>백캡: 300 시리즈 스테인리스 강<br>백업 링: PTFE<br>개스킷: CTFE
오링Buna-N 90, Buna-N, Viton®, Urethane, Kalrez®, 에틸렌 프로필렌
나머지 부품유형 17-4, 300 시리즈 스테인리스 강, 17-7, Teflon®, 황동
주변 작동 온도0°F~165°F/-17°C~74°C
포트 크기 및 유형주입구 및 배출구 포트 유형: SAE, NPTF, MS33649 <br>주입구 및 배출구 포트 크기: 1/2, 3/4, 1
유량Cv = 0.8, 2.0
부하 유형스프링
무게14lbs/6.2kg
추가 정보맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오.