TESCOM™ 50-2200 유압 레귤레이터

50-2200 시리즈 감압 조절기는 고압 유압 응용 제품의 작동 수명 연장을 위해 특별히 설계된 제품입니다. 유정 분출구 제어 패널, 해저 밸브 작동, 화학물질 주입 및 유압 동력 장치(HPU)에 적합합니다.

사양

압력 등급최대 유입 압력: 15,000, 20,000psig/1034, 1379bar<br>최대 배출 압력: 300-15,000psig/20.7-1034bar, 300-20,000psig/20.7-1379bar
바디 재질316 스테인리스 강, Nitronic 60
시트, 주 밸브, 배기 재질17-4 스테인리스 강
오링Buna-N, Viton®
백업 링CTFE
나머지 부품300 시리즈 스테인리스 강, 17-4 스테인리스 강 및 Nitronic 60
작동 온도-15°F~165°F/-26°C~74°C
포트 크기 및 유형1/4 NPTF
유량Cv = 0.06, 0.12
부하 유형스프링
무게(대략)20lbs/9.1kg
추가 정보맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오.