TESCOM™ 50-4000 시리즈 HPU 해저 유정 분출구 조절기

50-4000, 50-4100 및 50-4200 시리즈 감압 조절기는 바이패스 밸브가 통합되어 있어서 생산 및 유지보수 비용을 절감합니다. 이런 동종 최초의 조절기는 고압의 물 글리콜을 제어하고, 가압 시간을 줄이며, 조절기의 서비스 수명을 연장합니다. 유압 동력 장치(HPU) 및 유정 분출구 제어 패널에 이상적입니다.

사양

최대 인입구 압력10,000, 15, 000, 20,000 psig / 690, 1034, 1379 bar
배출구 압력 범위9000~20,000 psig / 621~1379 bar<br>8000~15,000 psig / 552~1034 bar<br>6000~15,000 psig / 414~1034 bar<br>4000~10,000 psig / 276~690 bar<br>2000~6000 psig / 138~414 bar<br>2000~4000 psig / 138~276 bar<br>1700~2500 psi
바디 재질316 스테인리스 강, Nitronic® 60 (20,000 psig / 1379 bar 인입구)
시트 재질주 밸브, 배기: 17-4 스테인리스 강, Vespel®
O-링Buna-N, Viton®, EP
백업 링CTFE
나머지 부품316 시리즈 스테인리스 강, 17-4 스테인리스 강, Nitronic® 60
50-4000 포트 크기 및 유형3/8, 1/2, 9/16<br>1/4 BSPP, 1/4 NPTF, 1/4 NPTF(고압), 1/4 NPTF(중간압)
50-4100, 50-4200 포트 크기 및 유형3/8, 9/16<br>1/4 NPTF(고압), 1/4 NPTF(중간압)
작동 온도-15°F~165°F / -26°C~74°C
유동 용량Cv = 0.12(제어 조절기)<br>Cv = 1.9(통합 바이패스)<br>
무게(대략)50-4000: 15 lbs / 6.8 kg<br>50-4100: 20 lbs / 9.1 kg<br>50-4200: 20 lbs / 9.1 kg<br>
추가 정보맞춤 개조나 완전한 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오.