TESCOM™ 54-2000 시리즈 유압식 압력 레귤레이터

54-2000 시리즈 감압 레귤레이터는 10,000psig/690bar 유입 및 배출 유압식 응용 제품에 적합합니다. 분리된 포집 배기구로 편리한 다운스트림 감압 조절이 가능합니다. 경화 스테인리스 강 시트와 스템은 가혹한 환경에서 탁월한 내마모성을 제공합니다. 유정 분출구 제어 패널, 해저 밸브 작동, 유압 동력 장치(HPU) 및 성분 테스트에 사용하기에 적합합니다.

사양

최대 주입구 압력10,000 psig/690bar
배출구 압력 범위  5-500, 5-800, 10-1500, 15-2500, 25-4000, 50-6000, 200-10,000psig<br>  0.35-34.5, 0.35-55.2, 0.69-103, 1.0-172, 1.7-276, 3.4-414, 13.8-690bar
소재바디: 316 스테인리스 강 <br>주 밸브, 배기 시트, 포핏: 17-4 스테인리스 강<br>O-링: Viton-A®, Buna-N, 에틸렌 프로필렌, Kalrez®<br>백업 링: PTFE
나머지 부품300 시리즈 스테인리스 강 및 17-4 스테인리스 강
주변 작동 온도²-15°F~165°F/-26°C~74°C<br>² -40°~400°F/-40°C~204°C의 넓은 온도 범위에 대해서는 TESCOM으로 문의하십시오.
포트 크기 및 유형1/4, 3/8, 1/2<br>SAE, NPTF, MS33649, 고압, 중간압<br>외부 배기 포트(1/4): SAE, NPTF, MS33649
유량 용량주 밸브: Cv = 0.06 <br>배기 밸브: Cv = 0.08
부하 유형스프링
무게5.3lbs/2.4kg
추가 정보맞춤형 수정이나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오.