TESCOM™ 54-2300 배압 레귤레이터

54-2300 시리즈 배압 유압 레귤레이터는 5-50GPM의 유동을 처리할 수 있으며 ER5000 전공 제어기와 사용되는 공기 부하에 사용할 수 있습니다. 유압 테스트 스탠드 및 공정 제어용으로 적합합니다.

사양

최대 유입구 압력  스프링 및 돔 장착식: 5,000psig / 345bar<br>  공기 작동: 10,000psig / 690bar
제어 압력 범위1,000, 1,500, 2,500, 3,500, 5,000 및 10,000psig / 69.0, 103, 172, 241, 345 및 690bar
소재바디: 303 또는 316 스테인리스 강 <br>시트, 포핏 및 센서: 17-4 스테인리스 강<br>O-링: Buna-N, Viton-A®, 에틸렌 프로필렌 또는 폴리우레탄<br>백업 링: PTFE
보닛(스프링 부하식만 해당), 나머지 부품303 스테인리스 강
작동 온도(매체)-40°F~165°F/-40°C~74°C(작동 온도는 O-링 재질에 따라 다양)
포트 크기 및 유형1/2, 3/4<br>SAE, NPTF<br>1<br>플랜지
유량Cv = 1.6
부하 유형스프링, 돔, 공기
무게스프링 및 돔 부하식: 15lbs / 6.8kg<br>공기 작동식: 30lbs / 13.6kg
추가 정보맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오.