TESCOM™ 54-2700 시리즈 유압 배압 레귤레이터

54-2700 시리즈 고유량 배압 레귤레이터. 소프트 시트를 통해 유압 또는 공압 서비스가 가능합니다. ER5000 전공 제어기와 함께 사용하는 공기 로드와 선택적으로 사용할 수 있습니다. 공정 제어, 고유량 펌프 방출 제어 및 유압 테스트 스탠드에서 사용하는 데 적합합니다.

사양

최대 인입구 압력공기 작동식: 500 psig / 34.5 bar<br>돔 부하식: 5500 psig / 379 bar<br>스프링 부하식: 500 psig / 34.5 bar<br>
재질바디: 303 및 316 스테인리스 강<br>시트: 유리 충전 Peek, Vespel® SP1<br>O-링: Buna-N, Viton®, 에틸렌 <br>프로필렌<br>백업 링: Teflon®<br>
나머지 부품303 스테인리스 스틸
작동 온도-40°F~165°F / -40°C~74°C
포트 크기 및 유형1<br>SAE, NPTF, MS33649
유동 용량Cv = 5.0
로드 유형공기, 돔, 스프링
무게30lbs / 13.6kg
추가 정보맞춤형 수정이나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오.