TESCOM™ 56-2000 시리즈 압력 제어 조절기

56-2000 시리즈는 고객에게 유정의 수명이 다할 때까지 일관된 주입 속도로 정확한 압력 제어 기능을 제공합니다. 해상 화학 물질 주입 응용 제품에 적합합니다.

사양

압력 등급최대 인입구 압력: 15,000 psig / 1034 bar<br>최대 배출구 압력: 200-15,000 psig / 13.8-1034 bar<br>(비조절식 스프링 바이어스 압력: 175-200 psig / 12-13.8 bar)
재질바디: 17-4 스테인리스 강 <br>시트, 메인 밸브: Vespel® SP1<br>O-링: Buna-N<br>백업 링: CTFE<br>나머지 부품: 300 시리즈 스테인리스 강, 17-4 스테인리스 강 및 Nitronic 60
작동 온도-15°F~165°F / -26°C~74°C <br>² 확장 온도의 경우 -40°F~400°F / -40°C~204°C, TESCOM에 문의하시기 바랍니다.
포트 크기 및 유형인입구 및 배출구 포트 유형: 중간 압력<br>인입구 및 배출구 포트 크기: 9/16
유동 용량Cv = 0.06
무게(대략)13lbs/5.9kg
추가 정보맞춤형 수정이나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오.