TESCOM™ 64-2600 시리즈 전해 연마 압력 레귤레이터
사양
| 압력 레이팅 | 최대 인입구 압력: 600 또는 3500 psig / 41.4 또는 241 bar<br>배출구 압력 범위: 0-30, 0-60, 0-100, 0-150 및 250 psig / 0-2.1, 0-4.1, 0-6.9, 0-10.3 및 17.2 bar |
| 소재 | 바디: 316L 스테인리스 강 전해 연마 또는 316L VAR 스테인리스 강 전해 연마 <br>다이어프램: 316L 스테인리스 강 또는 Hastelloy®<br>스프링: 316 스테인리스 강 또는 Elgiloy® |
| 시트 | PCTFE 또는 Teflon®(Vespel® - 3500psig / 241bar 모델의 선택 사양) |
| 스템, 시트 리테이너, 밸브 가이드 | 316 스테인리스 강 또는 Hastelloy® |
| 운영 온도 | PTCFE 시트: -40°F~140°F/-40°C~60°C<br>Teflon® 시트: -40°F~160°F/-40°C~71°C<br>Vespel® 시트: -40°F~350°F / -40°C~177°C |
| 포트 크기 및 유형 | 1/4 H.P.I.C. <br>1/4, 1/2<br>수형 스위블, 암형 스위블<br>1/4 튜브 스터드 |
| 유량 용량 | Cv = 0.06 (3500 psig / 241 bar 모델)<br>Cv = 0.15 (600 psig / 41.4 bar 모델) |
| 무게(게이지 미포함) | 2.0lbs / 0.9kg |
| 추가 정보 | 맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오. |