TESCOM™ 64-2800 압력 레귤레이터

64-2800 시리즈의 고순도 결합형 다이어프램 감압 조절기는 10Ra 마이크로인치/0.25마이크로미터 표면 마감의 스테인리스 강 구조를 제공하며 전자 등급으로 청소됩니다. 인입구 압력 1000 또는 3500psig / 69.0 또는 241bar 및 배출구 압력 최대 150psig / 10.3bar. 1/4" POU(사용점), 가스 캐비닛, 특수 가스 조절, 결정 성장 및 확산로에 사용하기에 이상적입니다.

사양

압력 등급최대 인입구 압력: 1000 또는 3500psig / 69.0 또는 241bar<br>배출구 압력 범위: 30, 60, 100, 150psig / 2.1, 4.1, 6.9, 10.3bar
소재바디: 316L 스테인리스 강 전해 연마 또는 316L VAR 스테인리스 강 전해 연마 <br>밸브 시트: PCTFE 다이어프램: 316L 스테인리스 강 또는 Hastelloy®
작동 온도PCTFE: -40°F~140°F / -40°C~60°C<br>Vespel®: -40°F~350°F / -40°C~176°C
포트 크기 및 유형1/4 H.P.I.C. <br>1/4, 1/2<br>수형 스위블, 암형 스위블<br>1/4 튜브 스터드
유량3500 psig / 241 bar 모델: Cv = 0.06<br>1000 psig / 69.0 bar 모델: Cv = 0.15
무게(게이지 미포함)2lbs/0.9kg
추가 정보맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오.