TESCOM™ 64-3400 시리즈 2단 레귤레이터
사양
| 압력 레이팅 | 최대 주입구 압력: 3500psig/241bar <br>배출구 압력 범위: 30, 60, 100, 150psig/2.1, 4.1, 6.9, 10.3bar |
| 본체 재질 | 316L 스테인리스 강 전해 연마 또는 316L VAR 스테인리스 강 전해 연마 |
| 다이어프램 | 316L 스테인리스 강 |
| 밸브 시트 | PCTFE 또는 Teflon® PFA |
| 밸브 스프링 | 316 스테인리스 강 |
| 밸브 스템 및 나머지 부품 | 316 스테인리스 강(Hastelloy® 선택 사항) |
| 운영 온도 | Teflon® PFA 시트: -40°F~160°F/-40°C~71°C<br>PCTFE 시트: -40°F~140°F/-40°C~60°C<br> |
| 포트 크기 및 유형 | 1/4 H.P.I.C.<br>1/4, 1/2<br>수형 스위블, 고정 수형, 암형 스위블<br>1/4 튜브 스터브 |
| 유량 용량 | 부품 번호 선택기 참조 |
| 무게 | 3.0lbs/1.4kg |
| 추가 정보 | 맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오. |