TESCOM™ 64-3600 시리즈 고감도 압력 레귤레이터
사양
| 압력 레이팅 | 최대 주입구 압력: 600 또는 3500psig/41.4 또는 241bar <br>배출구 압력 범위: 30, 60, 100, 150psig/2.1, 4.1, 6.9, 10.3bar |
| 본체 재질 | 316L 스테인리스 강 전해 연마 또는 316L VAR 스테인리스 강 전해 연마 |
| 다이어프램 | Hastelloy® |
| 밸브 시트 | PCTFE, Teflon PFA® 또는 Vespel® |
| 스템 및 밸브 스프링 | 316 스테인리스 강 |
| 나머지 부품 | 316 스테인리스 강 또는 Hastelloy® |
| 운영 온도 | Teflon® PFA시트: -40~160°F/-40~71°C<br>Vespel® 시트: -40~350°F/-40~177°C<br>PCTFE 시트: -40~140°F/-40~60°C<br> |
| 포트 크기 및 유형 | 1/4, 1/2 <br>수형 스위블, 암형 스위블, 수형 고정, HPIC<br>1/4 튜브 스터브 |
| 유량 용량 | Cv = 0.15 또는 0.06 |
| 무게 | 2lbs/0.9kg |
| 추가 정보 | 맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오. |