TESCOM™ 64-5000 시리즈 대기압 이하 압력 조절기
사양
| 압력 레이팅 | 최대 주입구 압력: 120, 600 또는 3500psig/8.3, 41.4 또는 241bar <br>배출구 압력 범위: 50mm Hg 절대 - <br>15, 30, 60, 100psig/1.0, 2.1, 4.1, 6.9bar |
| 본체 재질 | 316L 스테인리스 강 전해 연마 또는 316L VAR 스테인리스 강 전해 연마 |
| 밸브 시트 | Teflon®, PCTFE |
| 다이어프램 | 316L 스테인리스 강 |
| 밸브 스템, 스프링 및 밸브 가이드 | 316 스테인리스 강 |
| 운영 온도 | Teflon® 시트: -40°F~160°F/-40°C~71°C<br>PCTFE 시트: -40°F~140°F/-40°C~60°C<br> |
| 포트 크기 및 유형 | 1/4 H.P.I.C.<br>1/4, 1/2 수형 스위블<br>1/4, 1/2 암형 스위블<br>IN 포트: 1/4 수형, OUT 포트: 1/4 암형<br>IN 포트: 1/4 암형, OUT 포트: 1/4 수형<br>1/4 튜브 스터브 |
| 유량 용량 | Cv = 0.24(120psig/8.3bar 모델)<br>Cv = 0.15(600psig/41.4bar 모델)<br>Cv = 0.06(3500psig/241bar 모델) |
| 무게 | 2lbs/0.9kg |
| 추가 정보 | 맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오. |