TESCOM™ 64-5400 시리즈 전해 연마 압력 레귤레이터

64-5400 시리즈 고순도 감압 레귤레이터는 전해 연마된 316 스테인리스 강, 10 Ra 표면 마무리 및 Hastelloy® 다이어프램 설계로 제공됩니다. 64-5400 시리즈는 고유량 Cv = 1.0, 주입구 압력 600psig/41.4bar 및 배출구 압력 최대 150psig/10.3bar를 제공합니다. 벌크 특수 가스 시스템(BSGS), 1/2" POU(사용점), 공구 연결 및 가스 캐비닛에 사용하기에 이상적입니다.

사양

압력 레이팅최대 주입구 압력: 600psig/41.4bar<br>배출구 압력 범위: 30, 60, 100, 150psig/2.1, 4.1, 6.9, 10.3bar
본체 재질316L 스테인리스 강 전해 연마 또는 316L VAR 스테인리스 강 전해 연마
다이어프램Hastelloy®
밸브 시트PCTFE 또는 Teflon® PFA
시트 리테이너니트로닉 60 스테인리스 강
스템, 씰 및 나머지 부품316 스테인리스 강
운영 온도Teflon® PFA 시트: -40°F~160°F/-40°C~71°C<br>PCTFE 시트: -40°F~140°F/-40°C~60°C<br>
포트 크기 및 유형3/8 관 말단<br>1/2 관 말단<br>1/2 수형 스위블<br>1/2 암형 스위블<br>3/8 압축 피팅<br>1/2 압축 피팅
유량 용량Cv = 1.0
부하 유형핸드
무게(게이지 미포함)3.5lbs/1.6kg
추가 정보맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오.