TESCOM™ 74-2400 시리즈 무스프링 및 무나사산 압력 레귤레이터

74-2400 시리즈 초고순도, 결합 다이어프램 감압 레귤레이터는 적은 내부 용적 및 내부에 스프링과 나사산이 없는 구조를 제공합니다. 74-2400 시리즈는 10 Ra 표면 마무리와 316 스테인리스 강 VAR을 제공합니다. 주입구 압력은 600 또는 3500psig / 41.3 또는 241bar이며, 출구 압력은 최대 100psig / 6.9bar입니다. 1/4" POU(사용점), 가스 캐비닛, 반도체 제조, 밸브 매니폴드 박스 및 연구실에서 사용하기에 이상적입니다.

사양

압력 레이팅최대 주입구 압력: 600 또는 3500psig / 41.4 또는 241bar <br>배출구 압력 범위: 30, 60, 100psig / 2.1, 4.1, 6.9bar
소재본체: 316L VAR 스테인리스 강 전해 연마<br>다이어프램: 316L 스테인리스 강<br>시트: PCTFE(3500psig / 241bar 모델에서 Vespel® 옵션)<br>밸브 스템, 후방 씰: 316 스테인리스 강
운영 온도PCTFE 시트: -40°F ~ 140°F / -40°C ~ 60°C <br>Vespel® 시트: -40°F ~ 350°F / -40°C ~ 177°C
포트 크기 및 유형1/4 H.P.I.C. <br>1/4, 1/2<br>수형 스위블, 암형 스위블<br>1/4 튜브 스터드
유량 용량Cv = 0.06 (3500 psig / 241 bar 모델)<br>Cv = 0.15 (600 psig / 41.4 bar 모델)
무게(게이지 미포함)2.0lbs / 0.9kg
추가 정보맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오.