TESCOM™ 74-3000 시리즈 무나사산 압력 레귤레이터
사양
| 최대 주입구 압력 | 300, 600, 1000, 3500psig/20.7, 41.4, 69.0, 241bar |
| 배출구 압력 범위 | 100mm Hg 절대 - 15psig, 3~30, 3~60, 4~100, 및 4~150psig<br> 100mm Hg 절대 - 1.0bar, 0.21~2.1, 0.21~4.1, 0.28~6.9 및 0.28~10.3bar |
| 소재 | 본체: 316L VAR 스테인리스 강(전해 연마)<br>다이어프램: Hastelloy®<br>스템, 씰 및 나머지 부품: 316 스테인리스 강 |
| 밸브 시트 | 3500psig/241bar: Vespel®<br> 300 및 1000psig/20.7 및 69.0bar: PCTFE<br> 600psig/41.4bar: Teflon® PFA |
| 운영 온도 | Vespel® 시트: -40~300°F/-40~149°<br>CPCTFE 시트: -40~140°F/-40~60°C<br>Teflon® PFA 시트: -40~160°F/-40~71°C |
| 포트 크기 및 유형 | 1/4, 3/8, 1/2 관 말단 <br>1/4 수형 고정<br>1/2 수형 스위블, 암형 스위블 |
| 유량 용량 | Cv = 0.5 |
| 부하 유형 | 핸드 |
| 무게 | 3.2lbs/1.5kg |
| 추가 정보 | 맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오. |