TESCOM™ 74-3800 무나사산 압력 레귤레이터

74-3800 시리즈 초고순도, 결합 다이어프램 감압 조절기는 고유량, 내부 나사산이 없고 적은 내부 용적 구조와 Cv = 0.5의 유동 용량을 제공합니다. 74-3800 시리즈는 10 Ra 표면 마감으로 공급됩니다. 인입구 압력은 600, 1000 또는 3500psig / 41.3, 69.0 또는 241bar이며, 배출구 압력은 최대 150psig / 10.3bar입니다. 1/2" POU(사용점) 압력 조절기, 가스 캐비닛, 고유량 퍼징 시스템 및 반도체 제조에 사용하기에 이상적입니다.

사양

압력 등급최대 인입구 압력: 600, 1000, 3500psig / 41.4, 69.0, 241bar <br>배출구 압력 범위: 30, 60, 100, 150psig / 2.1, 4.1, 6.9, 10.3bar
소재바디: 316L VAR 스테인리스 강 전해 연마 <br>다이어프램: 316 스테인리스 강 또는 Hastelloy®<br>나머지 부품: 316 스테인리스 강
밸브 시트  Vespel®(3500psig / 241bar 주입구)<br>  PCTFE(600, 100psig / 41.4, 6.9bar 주입구)<br>Teflon® PFA(600psig / 41.4bar 주입구)
작동 온도Vespel®: -40°F ~ 350°F / -40°C ~ 177°C<br>PCTFE: -40°F ~ 140°F / -40°C ~ 60°C<br>Teflon® PFA: -40°F ~ 160°F / -40°C ~ 71°C
포트 크기 및 유형3/8 압축<br>1/2 압축<br>1/2 수형 스위블<br>1/2 암형 스위블<br>3/8 관 말단<br>1/2 관 말단
유량Cv = 0.5
무게(게이지 미포함)3.2lbs / 1.5kg
추가 정보맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오.