TESCOM™ 98 고압 필터

98 시리즈 고압 필터는 Mini In-line 및 T-형 설계로 최대 10,000psig / 690bar의 작동 압력 등급을 제공합니다. 미립자 오염으로부터 보호하기 위해 압력 제어 부품의 앞에서 여과에 사용하기에 이상적입니다.

사양

최대 정격 작동 압력98-1010 Mini In-Line 시리즈: 6000 psig / 414 bar <br>98-1110 T-형 시리즈: 6000-10,000 psig / 414-690 bar<br>98-1210 In-Line 시리즈: 3000-10,000 psig / 207-690 bar<br>
재질: 98-1010 Mini In-Line 시리즈바디: 304 스테인리스 강<br>내부 필터 - 10미크론: 주름이 잡힌 304 스테인리스 강<br>
재질: 98-1110 T-형 시리즈바디: 303 스테인리스 강<br>내부 필터 - 10미크론: 주름이 잡힌 304 스테인리스 강<br>O-링: Buna, Teflon® 또는 Viton®<br>
재질: 98-1210 Mini In-Line 시리즈바디: 3000 psig / 207 bar - 303 스테인리스 강<br>6000, 10000 psig / 414, 690 bar - 17-4 스테인리스 강<br>필터 - 10미크론: 304 스테인리스 강<br>O-링: Buna, Teflon® 또는 Viton®<br>
작동 온도: 98-1010 Mini In-Line 시리즈-320°F ~ 550°F / -196°C ~ 288°C
작동 온도: 98-1110 T-형 시리즈Buna O-링: -20 ~ 165°F / -29 ~ 74°C<br>>Teflon® O-링: -40 ~ 165°F / -40 ~ 74°C<br>Viton® O-링: 0 ~ 220°F / -18 ~ 104°C
작동 온도: 98-1210 T-형 시리즈Buna O-링: -20 ~ 165°F / -29 ~ 74°C<br>Teflon® O-링: -40 ~ 165°F / -40 ~ 74°C
작동 온도: 98-1210 T-형 시리즈Viton® O-링: 0~220°F / -18 ~ 104°C<br>E.P. O-링: -40 ~ 225°F / -40 ~ 107°C
포트 크기 및 유형: 98-10101/4, 3/8, 1/2 <br>암형 NPTF, 암형/수형 NPTF (1/4 및 1/2에만 해당), MS33649 암형/MS33656 수형
포트 크기 및 유형: 98-11101/4, 3/8, 1/2 <br>암형 NPTF, MS33649, SAE
포트 크기 및 유형: 98-12101/4, 3/8, 1/2 (3000 및 6000 psig / 207 및 414 bar에만 해당)<br>암형 NPTF / 수형 MS33649
추가 정보맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오.