TESCOM™ CC 시리즈 밸브 셧오프 제어
사양
| 최대 압력 | 50mm Hg-10,000psig / 50mm Hg-690bar |
| 소재 | 본체: 316 스테인리스 강 <br>시트: Peek, Vespel®<br>O-Ring: 에틸렌 프로필렌, Viton®, 90 <br>Durometer Buna, Kalrez®<br>백업 링: Teflon®<br> |
| 나머지 부품 | 300 시리즈 스테인리스 강 |
| 작동 온도 | -34~149°C(-30~300°F) |
| 연결 | NPTF, SAE(1/8만 해당), HPIC(고순도 내측 연결)<br>(최대 3,500psig / 241bar) |
| 유동 용량 | Cv = 0.00125 최대<br>Cv = 0.00005 최대<br>Cv = 0.01 최대 |
| 무게 | 0.9lb / 0.4kg |
| 추가 정보 | 맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오. |