TESCOM™ CP32 시리즈 파일럿 가스 레귤레이터

CP3200 시리즈 독립형 파일럿 작동 고유량, 고압, 돔 부하식 조절기는 최대 1200 SCFM / 34000 SLPM의 가스 유량을 위해 설계되었습니다. 레이저 보조 및 공진기 가스에 사용하기에 이상적입니다. 탱크 퍼징에 적합합니다.

사양

압력 레이팅최대 주입구 압력: 3000psig / 207bar <br>최대 배출구 압력 범위: 0 ~ 500 psig / 0 ~ 34.5bar
본체 재질316 스테인리스 강, 황동
시트 및 씰CTFE, Teflon®
O-링Buna-N, Viton®
리테이너, 시트Nitronic 60 또는 황동
스프링 및 다이어프램316 스테인리스 강
나머지 부품316 스테인리스 강, 황동
운영 온도-15°F ~ 140°F / -26°C ~ 60°C<br>*-40°F ~ 400°F / -40°C ~ 177°C의 확장 온도 범위에 대해서는 TESCOM에 문의하십시오
포트 크기 및 유형1/2 NPTF
유량 용량Cv = 1.0
부하 유형돔
무게3.5lbs/1.6kg
추가 정보맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오.