TESCOM™ CS2200 저유량 전환 시스템
사양
| 압력 등급 | 최대 유입구 압력: 3500psig/241bar<br>배출구 압력 범위: 0~<br>25, 50, 100, 150psig/1.7, 3.4, 6.9, 10.3bar<br> |
| 바디 재질 | 316 스테인리스 강 또는 황동 |
| 보닛 재질 | 300 시리즈 스테인리스 강 또는 황동 |
| 밸브 씰 | PTFE |
| 다이어프램 및 스프링 | 316 스테인리스 강 |
| 마찰 슬리브 | 내부: PTFE<br>외부: 316 스테인리스 강 |
| 나머지 부품 | 316 스테인리스 강(및 황동 본체를 위한 황동) |
| 작동 온도 | -40°F~165°F/-40°C~74°C |
| 포트 크기 및 유형 | 1/4 NPTF |
| 유량 | Cv = 0.06 |
| 무게 | 5lbs/2.2kg |
| 추가 정보 | 맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오. |