TESCOM™ DA 감압 레귤레이터

DA 시리즈 절대 감압 조절기는 탄성 중합체 다이어프램을 사용하여 설계되었으며 +/- 0.1psig/0.007bar의 정확성을 제공합니다. 이 조절기는 공급원에서 최대 4500psig/310bar의 압력을 진공 환경으로 감압하는 데 사용할 수 있습니다. 계기 테스트 및 교정 장비에 사용하기에 이상적입니다.

사양

압력 등급최대 유입 압력: 4500 psig / 310 bar <br>배출 압력 범위: 50mmHg 절대 -<br>15 psig / 1.0 bar<br>50 psig / 3.4 bar<br>100 psig / 6.9 bar<br>350 psig / 24.1 bar
바디 재질황동 또는 니켈 도금 알루미늄
다이어프램 재질Buna-N, 에틸렌 프로필렌 또는 Viton®
시트 재질Teflon® (최대 유입 500psig/34.5bar), CTFE 또는 Vespel®
마찰 슬리브 재질내부: Teflon®<br>외부: 316 스테인리스 강
40미크론 필터 재질316 스테인리스 강
나머지 부품300 시리즈 스테인리스 강
포트 크기 및 유형1/4 SAE, 1/4 NPTF, 1/4 MS33649
유량Cv = 0.06
무게(게이지 미포함)황동: 2.4lbs/1.1kg<br>알루미늄: 1lb/0.5kg
추가 정보맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오.