TESCOM™ DG 시리즈 1단계 조절기
사양
| 최대 입구 압력 | 300psig / 20.7bar |
| 출구 압력 범위 | 0-20, 0-50, 0-100, 0-150 nd 0-250psig / 0-1.4, 0-3.4, 0-6.9, 0-10.3 및 0-17.2bar<br>(0-300psig / 0-20.7bar 돔 부하식에 한함) |
| 소재 | 본체, 보닛, 백캡: 316 스테인리스 강<br>메인 밸브 시트: Buna-N 90, 에틸렌 프로필렌 80, Chemraz 75® 또는 Viton®<br>다이어프램: Gylon® |
| O-Ring | Buna-N, 에틸렌 프로필렌 80, Chemraz 75® 또는 Viton® |
| 나머지 부품 | 300 시리즈 스테인리스 강, Nitronic 60 |
| 작동 온도 | -23~74°C/-10°~165°F |
| 포트 크기 및 유형 | 1, 1 1/2 NPTF |
| 유동 용량 | Cv = 10 |
| 부하 유형 | 스프링, 돔, 공기(선택형) |
| 무게 | 35lbs / 15.9kg |
| 추가 정보 | 맞춤 개조나 완전한 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오. |