TESCOM™ DK 시리즈 압력 조절기
사양
| 압력 등급 | 최대 유입 압력: 1,000psig / 69.0bar <br>최대 배출 압력<br>공기 부하: 0~600psig / 0~41.4bar<br>돔 부하: 0~700psig / 0~48.3bar |
| 본체, 보닛, 백캡 링 | 황동, 316 스테인리스 강 |
| 다이어프램 및 O-Ring | Buna-N, 에틸렌 프로필렌 또는 Viton® |
| 시트, 메인 밸브 | CTFE, Teflon®, Vespel® |
| 40미크론 필터 재질 | 소결 황동, 316 스테인리스 강 |
| 나머지 부품 | 300 시리즈 스테인리스 강, 황동 |
| 작동 온도 | -2~74°C/-15°~165°F |
| 포트 크기 및 유형 | 1/4, 3/8, 1/2 SAE<br>1/4, 3/8, 1/2 NPTF |
| 유동 용량 | Cv = 0.35 |
| 부하 유형 | 돔, 공기 |
| 무게 | 돔 부하: 3.5lbs / 1.6kg <br>공기 부하: 5.5lbs / 2.5kg |
| 추가 정보 | 맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오. |