TESCOM™ DV 다이아프램 레귤레이터
사양
| 제어 압력 범위 | 760 - 50mmHg, 절대 |
| 소재 | 바디: 황동 또는 니켈 도금 알루미늄<br>다이어프램: Buna-N, 에틸렌 프로필렌, Viton®<br>O-링: Buna-N, 에틸렌 프로필렌, Viton® |
| 나머지 부품 | 300 시리즈 스테인리스 강 및 황동<br> |
| 작동 온도 | Buna-N: -40°F ~ 165°F / -40°C ~ 74°C<br>에틸렌 프로필렌: -40°F ~ 250°F / -40°C ~ 121°C<br>Viton®: -15°F ~ 165°F / -26°C ~ 74°C |
| 포트 크기 및 유형 | 1/4 SAE, NPTF, MS33649<br>1/8 NPTF |
| 유량 | Cv = 0.25 |
| 부하 유형: 표준 진공 배출 없음 | 핸드노브 조절<br>드라이버 조절<br>포집 보닛 핸드 조절<br>포집 보닛 나사 조절<br>돔 부하식<br> |
| 부하 유형: 표준 진공 일정 배출 | 핸드노브 조절<br>드라이버 조절<br>포집 보닛 핸드 조절<br>포집 보닛 나사 조절<br> |
| 무게 | 황동: 2.4lbs/1.1kg<br>알루미늄: 1lb/0.5kg<br> |
| 추가 정보 | 맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오. |