TESCOM™ FR2000 가스 압력 레귤레이터

FR2000 시리즈 조절기는 매우 정확하며, 낮은 출구 압력에서 높은 유량을 낼 수 있도록 설계되었습니다. 확산 방지 금속 다이어프램 씰은 가스 순도와 누출 무결성을 보장합니다. 저압 퍼지에 사용하기에 이상적입니다.

사양

압력 등급최대 유입 압력: 500 psig / 34.5 bar <br>배출구 압력 범위: 0 -<br>15, 30, 75, 150 psig / 1.0, 2.1, 5.2, 10.3 bar
소재바디, 다이어프램, 스프링: 316 스테인리스 강 <br>시트: FEP Teflon®<br>리테이너 시트: Nitronic 60<br>O-링: Teflon®<br>나머지 부품: 316 스테인리스 강<br>
작동 온도-40°F~165°F/-40°C~74°C
포트 크기 및 유형1/2, 3/4 NPTF
유량Cv = 1.8
부하 유형돔
무게(게이지 미포함)6.0lbs / 2.7kg
추가 정보맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오.