TESCOM™ 고압 패널 레귤레이터

고압 패널은 실험실에서 분석 가스의 압력을 제어하는 중앙 가스 공급 장치입니다. 접촉 게이지를 사용하면 가스 실린더의 충전 압력을 모니터링할 수 있습니다. 이 제품은 실험실의 가스 분배를 위한 고압 중앙 가스 공급 장치에 이상적이며, ECD(Electronic Capture Detector) 설비에 적합합니다.

사양

유체 매체최대 6.0의 고순도(99.9999 Vol%) 비부식성 가스 및 혼합물용
압력 레이팅최대 주입구 압력: <br>2900psig/200bar<br>4350psig/300bar<br>배출구 압력 범위<br>2175psig/150bar<br>
소재크롬 도금 황동 또는 스테인리스 강
운영 온도-4°F~158°F/-20°C~70°C
유량 용량Cv = 0.06
무게9.26lbs/4.2kg
추가 정보맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오.