TESCOM™ 고압 가스 밸브

실험실 가스 공급 라인에서 고순도 가스를 공급하기 위한 고압 밸브. 고압 시스템 및 고유량 시스템에 이상적입니다. 5.0 순도의 가스 설비에 적합합니다. 이 제품은 메인 라인 및 특수 패널 솔루션에도 사용됩니다.

사양

공칭 폭(DN)라인 밸브: 0.394'' / 10mm
공칭 압력라인 밸브: 4351psig / 300bar
작동 온도-4°F ~ 158°F / -20°C ~ 70°C
소재바디: 황동<br>샤프트 가스켓: O-링 패키지, FSI<br>시트<br>라인 밸브: PA 6.6, O2: Vespel®
입구 및 출구 연결라인 밸브: G 1/2 암형
무게라인 밸브: 1.4lbs / 0.65kg
추가 정보맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오.