TESCOM™ 라인 감압 레귤레이터
사양
| 최대 유입구 압력 | D45001: 3500 psig / 241 bar 및 400 psig / 27.6 bar<br>D45002: 3000 psig / 207 bar 및 500 psig / 34.5 bar |
| 최대 배출 압력 범위 | D45001: 25, 50, 100, 247, 500 psig / 1.7, 3.4, 6.9, 17.0, 34.5 bar<br>D45002: 25, 50, 100, 150, 200 psig / 1.7, 3.4, 6.9, 10.3, 13.8 bar |
| 유체 매체 | 스테인리스 강에서 비부식성 가스 및 부식성 가스에 대한 최고 6.0(99.9999 Vol%) 순도의 황동 및 스테인리스 강 혼합물 |
| 소재 | 바디: 황동 또는 316L 스테인리스 강 <br>보닛: 니켈 도금 황동, 스테인리스 강(선택적)<br>시트: Teflon® |
| 작동 온도 | -40°F ~ 158°F/-40°C ~ 70°C |
| 유량 | D45001: Cv = 0.06(HP), Cv = 0.15(LP) <br>D45002: Cv = 1.0 |
| 대기에 대한 누출률 | 10-8mbar l/sec He |
| 포트 크기 및 유형 | D45001: 3x NPTF 1/4<br>D45002: 2x NPTF 1/2<br>게이지: NPTF 1/4 |
| 무게(대략) | D45001: 2.4 lbs / 1.1kg <br>D45002: 4.0 lbs / 1.8kg |
| 추가 정보 | 맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오. |