TESCOM™ 금속 다이어프램 셧오프 밸브

금속 다이어프램 셧오프 밸브는 비활성, 활성, 부식성(스테인리스 스틸 바디), 가연성, 산화 가스 및 가스 혼합물에 사용하도록 설계되어 있습니다. 실험실, R&D 및 분석기 응용 분야와 중앙 고순도 가스 공급 시스템의 라인 셧다운 구성품에 사용하는 데 적합합니다.

사양

공칭 압력580psig / 40.0bar
작동 온도-20~70°C / -4~158°F
포트 크기 및 유형1/4 NPTF
소재바디<br>D43712: 황동<br>D43715 / D44932: 스테인리스 강<br>D44931: 크롬 도금 황동 <br>다이어프램: 스테인리스 강
무게D43712 / D44931: 0.8 lbs / 0.35kg<br>D43715 / D44932: 0.9 lbs / 0.40kg
추가 정보맞춤형 수정이나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오.