TESCOM™ MiniLabo2 POU 조절기

MiniLabo 2 POU 조절기는 비부식성/부식성 가스 및 최고 6.0(99.9999 Vol%) 순도의 혼합물을 위한 POU(Point-of-Use) 조절기로 컴팩트한 모듈식 인체 공학적 설계를 갖추고 있습니다. 작동 압력, 실험실, R&D 및 분석기 응용 제품에 대한 라인 압력 감소에 이상적이며 ECD(Electronic Capture Detector) 응용 제품에 적합합니다.

사양

압력 등급최대 유입 압력: 580psig / 40.0bar <br>배출 압력 범위: 22, 58, 145psig/1.5, 4.0, 10.0bar
유체 매체비부식/부식 가스 및 최대 6.0의 고순도 혼합물(99.9999 Vol%)
누출 속도10<sup>-8</sup> mbar l/s He
공칭 유동 속도질소 기준 100LPM
소재바디: 316L 스테인리스 강 또는 크롬 도금 황동<br>다이어프램: Elgiloy&reg; 또는 Hastelloy&reg;
무게(대략)황동: 1.5lbs/0.7kg<br>스테인리스 강: 2.6lbs/1.2kg
추가 정보맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오.