TESCOM™ PS-3400 시리즈 2단 조절기

PS-3400 시리즈는 적은 유량의 유독성, 인화성 및 자연 발화성 가스를 위한 결합된 다이어프램이 있는 소형 고순도 2단 실린더 조절기입니다. 확산 방지 금속 다이어프램 씰은 가스 순도와 무결성을 보장합니다.

사양

압력 등급최대 입구 압력: 3000psig / 207bar<br>출구 압력 범위: 0-25, 0-50, 0-100 및 0-150psig / 0-1.7, 0-3.4, 0-6.9 및 0-10.3bar
소재본체, 보닛, 다이어프램: 316 스테인리스 강<br>시트: CTFE(1단), PFA(2단)<br>마찰 슬리브<br>외부: 316 스테인리스 강<br>내부: PTFE<br>나머지 부품: 316 스테인리스 강
작동 온도-40~60°C(-40~165°F)
포트 크기 및 유형1/4 NPTF
유동 용량Cv = 0.05
무게(게이지 비포함)3lbs/1.4kg
추가 정보맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오.