TESCOM™ Regulus 3 압력 레귤레이터 가스

Regulus 3 인라인 리듀서는 확실한 차단 씰로 최대 5.0(99.999 Vol%)의 가스 순도에 대해 매우 민감합니다(mbar 범위). 중앙 가스 공급 시스템의 저유량 POU 레귤레이터, 기계 또는 실린더 리듀서, 실험실 및 생산 테스트와 같은 1단계 리듀서와 결합하여 매우 낮은 배출 압력이 요구되는 곳에 이상적입니다.

사양

최대 주입구 압력290psig/20.0bar
배출구 압력 범위0.15 ~ 1.5, 0.3 ~ 3, 1.5 ~ 15, 1.5 ~ 14.5, 2.2 ~ 21.8 인치-Hg<br> 5 ~ 50*, 10 ~ 100, 50 ~ 500mbar, 0.10 ~ 1.00, 0.15 ~ 1.5bar<br>*3.0bar의 최소 주입구 압력 필수
유체 매체비부식성 가스, 산소 및 액체 가스, 최대 5.0의 가스 순도에 권장, 아세틸렌에는 적합하지 않음
소재바디: 니켈 도금 황동 <br>다이어프램: NBR, 습윤 측 PFEP 덮개<br>시트: NBR
운영 온도-4°F ~ 158°F/-20°C ~ 70°C(최대 104°F/40°C CO)
포트 크기 및 유형주입구: G 1/2인치 암나사선<br>배출구: G 1/2인치 암나사선<br>게이지: G 1/2인치 암나사선
무게2.9lbs/1.3kg
추가 정보맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오.