TESCOM™ Regulus 4 2단계 레귤레이터
사양
| 압력 레이팅 | 최대 입구 압력: 290psig / 20.0bar <br>출구 압력 범위<br>0.07 ~ 0.73, 0.73 ~ 7.25, 2.9 ~ 22, 14.5 ~ 58psig<br>5 ~ 50, 50 ~ 500mbar, 0.20 ~ 1.5, 1.00 ~ 4.0bar<br> |
| 소재 | 본체: 알루미늄<br> 다이어프램: 부틸 고무(PTFE 코팅)<br>시트: NBR<br> |
| 포트 크기 및 유형 | 주입구 <br>어댑터: M16 x 1.5<br>본체: G 3/4<br>출구: G 1, 1/4<br>구경: G 1/2<br>릴리프 밸브: L12, DIN 3853 (M18x1.5 + 콘)<br> |
| 운영 온도 | -4°F ~ 158°F/-20°C ~ 70°C |
| 유체 매체 | 최고 가스 순도 5.0(99.999 Vol%)의 비부식성 가스 |
| 공칭 유동 속도 | 최대 72(m3/h 공기) |
| 무게 | 9.3lbs / 4.2kg |
| 추가 정보 | 맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오. |