TESCOM™ SG1 1단계 레귤레이터

SG1 시리즈는 10SCFM / 283SLPM 미만의 특수 및 산업용 가스 유량을 위한 컴팩트한 경량형 고순도 1단 조절기입니다. 감도가 높고 매우 긴 수명의 금속 다이어프램은 가스 순도와 무결성을 보장합니다. 의학, 제약, 식품, 음료 및 기타 고순도 분야의 실험실 및 POU(Point-of-Use) 가스 시스템에 적합합니다. 이 조절기는 공정 분석기 가스, 금속 제조, 특수 및 산업용 가스 실린더에도 이상적입니다.

사양

최대 유입구 압력Cv = 0.06: 4500psig/310 bar<br>Cv = 0.2: 3000psig/207bar<br>
배출구 압력 범위15, 25, 50, 125, 250psig<br>103, 172, 345, 862, 1724kPa<br>1.0, 1.7, 3.4, 8.6, 17.2bar<br>
바디 재질316 스테인리스 강, 니켈 도금된 황동
시트 재질PCTFE, 폴리이미드*<br>*ASTM D 6456-99 타입 II 클래스 1M에 따름(Meldin® 7021 또는 Vespel® SP-21)<br>
씰Teflon® 또는 Buna-N
다이어프램316 스테인리스 강 또는 네오프렌
필터10미크론 공칭 소결 청동<br>10미크론 공칭 소결 316 스테인리스 강
나머지 부품황동, 300 시리즈 스테인리스 강
포트 크기 및 유형주입구 및 배출구: 1/4 NPTF<br>부속품: 1/4 NPTF
작동 온도PCTFE 시트: -40°F~140°F/-40°C~60°C<br>폴리이미드* 시트: -40°F~250°F/-40°C~121°C<br>
유량Cv = 0.06, 0.2
부하 유형스프링
무게2.4lbs/1.1kg
추가 정보맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오.