TESCOM™ SG3 1단계 가스 레귤레이터
사양
| 압력 등급 | 최대 입구 압력: 4500psig/310bar<br>최대 출구 압력: 15, 50, 125, 250psig/103, 345, 862, 1724kPa/1.0, 3.4, 8.6, 17.2bar |
| 소재 | 본체: 316L 스테인리스 강, 니켈 도금 황동<br>시트: PCTFE<br>다이어프램: 316 스테인리스 강 또는 네오프렌<br>Seal: Teflon® 또는 Buna-N |
| 필터 | 10미크론 공칭 소결 청동 또는 316 스테인리스 강 |
| 나머지 부품 | 황동, 300 시리즈 스테인리스 강 |
| 작동 온도 | -40°F~140°F/-40°C~60°C |
| 연결 | 주입구 및 배출구: 1/2 NPTF<br>부속품: 1/4 NPTF |
| 유량 | Cv = 1.0 |
| 부하 유형 | 스프링 |
| 무게 | 5.5lbs/2.5kg |
| 추가 정보 | 맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오. |