기계식 펌프용 TESCOM™ SJS 압력 레귤레이터

SJS 시리즈는 휘발성 가스 배출을 돕고, 씰 수명을 연장하며, 안전성을 높이고, 씰 유지 비용을 줄이기 위한 이중 기계식 펌프 씰 시스템에 사용하기에 탁월합니다. SJS는 일반적으로 42MW 시리즈 계기 격리기에 사용됩니다.

사양

압력 등급(psig/bar)최대 주입구 압력: 500/34.5<br>최대 기준 압력: 400/27.6<br>최대 배출구 압력 - 바이어스 및 기준: 500/34.5<br>바이어스 압력 범위: 0-100/0-6.9
바디 재질316 스테인리스 강
시트 재질감압: Teflon®<br>배압: Vespel®
마찰 슬리브 재질내부: Teflon®<br>외부: 316 스테인리스 강
작동 온도-40°F~165°F/-40°C~74°C
포트 크기 및 유형1/4 NPTF
유량Cv = 0.12
무게(게이지 미포함)2lbs/0.9kg
추가 정보맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오.