TESCOM™ VAVG 시리즈 실험실 밸브
사양
| 최대 운영 압력 | 3,500, 6,000, 10,000psig / 241, 414, 690bar |
| 본체 재질 | 황동, 316 스테인리스 강 |
| 시트 재질 | CTFE, PEEK, Tefzel® ETFE, Vespel® |
| O-링 | Buna-N, Kalrez®, Viton®, 에틸렌 프로필렌(E.P.), 우레탄 |
| 백업 링 | Teflon®, CTFE |
| 밸브 스템 | 17-4 스테인리스 스틸 |
| 나머지 부품 | 316 스테인리스 강, 황동 |
| VA 시리즈 포트 크기 및 타입 | 1/4 NPTF, 3/8 NPTF, 1/4 SAE, 1/8 NPTF(Cv를 .5로 변경) |
| VG 시리즈 포트 크기 및 타입 | 3/8 NPTF, 1/2 NPTF, 3/4 NPTF, 3/8 SAE, 1/2 SAE |
| 유량 용량 | VA 시리즈 밸브: Cv = 0.75<br>VG 시리즈 밸브: CV = 2.0<br> |
| 무게(대략) | VA 시리즈 밸브: 3 lbs / 1.4kg <br>VG 시리즈 밸브: 5lbs / 2.3kg<br> |
| 추가 정보 | 맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오. |