TESCOM™ VJ 시리즈 밸브 압력 제어
사양
| 최대 작동 압력 | 316 스테인리스 강 바디: 10,000 psig / 690 bar<br>황동 바디: 6000 psig / 414 bar |
| 본체 재질 | 316 스테인리스 강 또는 황동 |
| 시트 재질 | CTFE, Nylatron, Peek, Teflon® 또는 Vespel® |
| 백업 링 | Teflon® |
| O-링 | Buna-N, 에틸렌 프로필렌, Kalrez® 또는 Viton® |
| 나머지 부품 | Monel® 및 황동 또는 스테인리스 강 |
| 작동 온도 | 데이터 시트 참조 |
| 포트 크기 및 유형 | 1/4, 3/8(글로브 패턴으로만 지원됨)<br>BSPP, SAE, NPTF, MS33649 |
| 유동 용량 | Cv = 0.49 앵글형<br>Cv = 0.28 구형 |
| 무게 | 1.5lbs / 0.7kg |
| 추가 정보 | 맞춤형 수정이나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오. |