TESCOM™ VK 시리즈 밸브 매니폴드 압력

VK 시리즈 블록 및 블리드 매니폴드에서는 6,000 및 10,000psig / 414 및 690bar의 제어 압력을 제공합니다. 이 밸브는 TESCOM 필드 입증 VJ 시리즈를 기반으로 합니다. 제거 응용 분야에 적합합니다.

사양

최대 작동 압력스테인리스 강: 10,000psig / 689bar<br>황동: 6000psig / 414bar
본체 재질316 스테인리스 강 또는 황동
시트 재질CTFE, Peek, Teflon® 또는 Vespel®
백업 링CTFE
O-링Buna-N, 에틸렌 프로필렌, Kalrez® 또는 Viton®
나머지 부품300 시리즈 스테인리스 스틸, 17-4 스테인리스 스틸
작동 온도데이터 시트 참조
포트 크기 및 유형1/4, 1/2<br>NPTF, MS33649
유동 용량Cv = 0.28
무게5lbs / 2.3kg
추가 정보맞춤형 수정이나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오.