사양
| 최대 주입구 압력 | 10000psig/689bar |
| 본체 재질 | 316 스테인리스 강 |
| 시트 재질 | Vespel® SP1 |
| O-링 | Buna-N, 에틸렌 프로필렌 또는 Viton® |
| 백업 링 | Teflon® |
| 웨어링 | PEEK |
| Grayloc 허브 | 니트로닉 60 |
| 나머지 부품 | 316 스테인리스 강, 17-4 스테인리스 강 |
| 운영 온도 | -20°F~165°F/-29°C~74°C |
| 포트 크기 및 유형 | 1-1/2 나사산으로 된 Grayloc 허브 |
| 유량 용량 | Cv = 20 |
| 무게 | 35lbs/15.9kg |
| 부하 유형 | 핸드 |
| 추가 정보 | 맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오. |