TESCOM™ VT 3방향 공기 작동 밸브
3방향 2위치 시스템 차단은 구성품 압력 주기 테스트, 이중 소스 선택 밸브, 보급 및 덤프 응용 분야(예: 에어백 캐니스터 충전, 가스 스프링 충전) 및 비상 차단에 사용하는 데 적합합니다. 공압 및 유압 응용 분야에 적합합니다.
3방향 비례 버전은 수소 급유 장치 또는 기타 산업용 혼합 또는 전환 용도에서 고압 유체의 혼합 또는 농도를 정확하게 제어합니다.
사양
| 작동 압력 | <strong>2위치 차단:</strong> 3500, 6000, 10000psig / 241, 414, 690bar<br><strong>비례 밸브:</strong> 15,000psig / 1034bar |
| 본체 재질 | <strong>2위치 차단:</strong> 316 스테인리스 강 또는 황동<br><strong>비례 밸브:</strong> 316L 스테인리스 강 |
| 금속 트림 | <strong>2위치 차단:</strong> 316 스테인리스 강, 17-4 스테인리스 강, 황동(황동 바디에만 해당)<br><strong>비례 밸브:</strong> 316L 스테인리스 강, A286 스테인리스 강 |
| 시트 | <strong>2위치 차단:</strong> ETFE, PCTFE, PEEK, 폴리이미드<br><strong>비례 밸브:</strong> 구체의 |
| O-링 | <strong>2위치 차단:</strong> 니트릴, 퍼플루오로엘라스토머, FKM, 에틸렌 프로필렌, 우레탄<br><strong>비례 밸브:</strong> 우 레 탄 |
| 백업 링 | <strong>2위치 차단:</strong> ETFE 및 PCTFE용 PTFE; PEEK 및 폴리이미드 시트용 PCTFE<br><strong>비례 밸브:</strong> PTFE 및 PCTFE |
| 작동 온도 | <strong>2위치 차단:</strong> 부품 번호 선택기 참조<br><strong>비례 밸브:</strong> -30°F ~ +185°F / -34°C ~ +85°C |
| 포트 크기 및 유형 | <strong>2위치 차단:</strong> 1/4" & 3/8"; NPTF 및 SAE<br><strong>비례 밸브:</strong> 3/8인치 MP, 9/16인치 MP |
| 유량 용량 | CV = 0.75 |
| 무게 | 5lbs/2.3kg |
| 추가 정보 | 맞춤 개조나 전체 시스템 솔루션에 대해서는 해당 지역 영업 사무소에 문의하십시오. |